SRH-plus-D 20-W-M8-AS
ID 1393104
- Počet průchodů médií: 4
- Velikost E-spojek na výstupním konci: M8
- Krouticí moment: 3 Nm
Technické údaje
Úhel rotace [°] | 180 |
---|---|
Nastavitelnost koncové polohy [°] | 3 |
Krouticí moment [Nm] | 3 |
Třída ochrany IP | 67 |
Vlastní hmotnost [kg] | 2.2 |
Spotřeba kapaliny (2 x jmenovitý úhel) [cm³] | 60 |
Čas otáčení bez zatížení těla [s] | 0.5 |
Jmenovitý provozní tlak [bar] | 6 |
Min. provozní tlak [bar] | 3 |
Max. provozní tlak [bar] | 8 |
Průměr připojovací hadice | 6 x 3.9 x 1.05 |
Počet průchodů médií | 4 |
Max. tlak v kapalinovém přívodu [bar] | 8 |
Min. okolní teplota [°C] | 5 |
Max. okolní teplota [°C] | 60 |
Opakovatelná přesnost [°] | 0.05 |
Počet E-spojek na výstupním konci | 4 |
Velikost E-spojek na výstupním konci | M8 |
Max. napětí [V] | 24 |
Max. proud vodičem [A] | 1 |
Max. proud [A] | 1 |
Délka X [mm] | 76 |
Šířka Y [mm] | 125.4 |
Výška Z [mm] | 125.4 |
Max. moment Mx [Nm] | 10.4 |
Max. axiální síla Fz max. [N] | 800 |
Rozměry a maximální zatížení
Max. přípustná setrvačnost J
Rozměry a maximální zatížení
Uvedené momenty a síly jsou statické hodnoty a mohou se objevovat současně. Škrcení vstupního vzduchu je nutné k zajištění toho, aby jednotka dokázala najet do koncových poloh bez rázů. Jinak se snižuje životnost.
Max. přípustná setrvačnost J
- Osa X:
- Doba otáčení
- Osa Y:
- Hmotnostní moment setrvačnosti
Na požádání vám rádi pomůžeme s návrhem dalších aplikací. Obraťte se na nás.
Obecné pokyny k řadě
Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích cyklů.
Specifický úhel otočení
Další úhly otáčení jsou k dispozici na vyžádání.
Krouticí moment v koncových polohách
Dovolujeme si upozornit, že pohyb v rozmezí několika stupňů od koncové polohy (přibližně 2°) je poháněn silou jediného hnacího pístu. Moduly poháněné dvěma písty tak disponují v tomto rozmezí pouze polovičním jmenovitým krouticím momentem. Použitím externího dorazu lze dosáhnout plného krouticího momentu i v koncových polohách.
Doba otáčení
je čistá doba rotace pastorku / příruby kolem jmenovitého úhlu otáčení. Časy přepínání ventilů, doby plnění hadic nebo reakční doby PLC nejsou zahrnuty a musí být zohledněny při určování časů cyklu.
Standardní podmínky
Uvedené technické údaje platí pro prostředí o teplotě 20 °C s atmosferickým tlakem.
Materiál těla
Hliníková slitina, eloxovaná
Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Princip fungování
Princip dvojité pístové tyče a pastorku
Rozsah dodávky
Středicí pouzdra, O-kroužky pro přímé připojení, montážní a provozní návod s prohlášením výrobce
Záruka
24 měsíců
Parametry životnosti
na vyžádání