arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SRU 8.2-H-M Podobné zobrazení

SRU 8.2-H-M

ID 356815

Miniaturní otočná jednotka SRU-mini, Velikost: 8, pneumatický, bez přívodu, Verze s tlumičem nárazů: tvrdý, včetně mezipolohy, Úhel rotace: 180 °, Nastavitelnost koncové polohy: 90 °, Střední poloha: 1 x M (pneumatické), Nastavitelnost střední polohy: 45 °, Tlumení koncové polohy: hydr. tlumič

  • Krouticí moment: 0.2 Nm
Úhel rotace [°] 180
Nastavitelnost koncové polohy [°] 90
Tlumení koncové polohy hydr. tlumič
Krouticí moment [Nm] 0.2
Počet mezi poloh 1 x M (pneumatické)
Nastavitelnost střední polohy [°] 45.0
Třída ochrany IP 65
Vlastní hmotnost [kg] 0.2
Spotřeba kapaliny (2 x jmenovitý úhel) [cm³] 4.37
Jmenovitý provozní tlak [bar] 6.0
Min. provozní tlak [bar] 3.0
Max. provozní tlak [bar] 8.0
Průměr připojovací hadice 3 x 1.8 x 0.6
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 60.0
Opakovatelná přesnost [°] 0.07
Délka X [mm] 164.0
Šířka Y [mm] 29.0
Výška Z [mm] 25.0
Max. moment My [Nm] 2.5
Max. axiální síla Fz max. [N] 255.0
Verze s tvrdým tlumičem ano

Obecné pokyny k řadě

Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích cyklů.

Poloha pastorku
je vždy zobrazena v levé koncové poloze. Odsud se pastorek otáčí doprava ve směru hodinových ručiček. Šipka značí směr otáčení.

Schéma připojení šroubu pastorku
Při nastavení úhlu rotace na méně než 90° musí být levý doraz zašroubován zcela dovnitř To znamená, že levá koncová poloha má šroubové připojení na pastorku, který je otočen o 90 ° po směru hodinových ručiček v porovnání s pohledem, který zobrazuje úhel rotace 180 °.

Specifický úhel otočení
Další úhly otáčení jsou k dispozici na vyžádání.

Krouticí moment v koncových polohách
Dovolujeme si upozornit, že pohyb v rozmezí několika stupňů od koncové polohy (přibližně 2°) je poháněn silou jediného hnacího pístu. Moduly poháněné dvěma písty tak disponují v tomto rozmezí pouze polovičním jmenovitým krouticím momentem. Použitím externího dorazu lze dosáhnout plného krouticího momentu i v koncových polohách.

Přejít do pneumatické středové polohy
se provádí pouze s polovičním jmenovitým momentem.

Doba otáčení
je čistá doba rotace pastorku / příruby kolem jmenovitého úhlu otáčení. Časy přepínání ventilů, doby plnění hadic nebo reakční doby PLC nejsou zahrnuty a musí být zohledněny při určování časů cyklu.

Materiál těla
Hliník (extrudovaný profil)

Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Princip fungování
Princip dvojité pístové tyče a pastorku

Rozsah dodávky
Regulační průtoková spojka, středící pouzdra, O-kroužky pro přímé připojení, montážní a provozní návod s prohlášením o zabudování

Záruka
24 měsíců

Parametry životnosti
na vyžádání