SRU-plus-D1 40-W-180-3-8-M12-AS
ID 1001684
- Počet průchodů médií: 8
- Krouticí moment: 19.2 Nm
Technické údaje
Tlumení koncové polohy | hydr. tlumič |
---|---|
Úhel rotace [°] | 180 |
Nastavitelnost koncové polohy [°] | 3 |
Krouticí moment [Nm] | 19.2 |
Počet mezi poloh | žádné |
Třída ochrany IP | 67 |
Vlastní hmotnost [kg] | 6.45 |
Spotřeba kapaliny (2 x jmenovitý úhel) [cm³] | 336 |
Jmenovitý provozní tlak [bar] | 6 |
Min. provozní tlak [bar] | 4 |
Max. provozní tlak [bar] | 8 |
Průměr připojovací hadice | 8 x 6 x 1 |
Min. okolní teplota [°C] | 5 |
Max. okolní teplota [°C] | 60 |
Opakovatelná přesnost [°] | 0.05 |
Max. moment My [Nm] | 68 |
Max. axiální síla Fz max. [N] | 2900 |
Verze s přívodem kapaliny | ano |
Verze s elektrickými průchody | ano |
Verze s konektorem M12 | ano |
Rozměry a maximální zatížení
Max. přípustná setrvačnost J*
Max. přípustná setrvačnost J*
Rozměry a maximální zatížení
Uvedené momenty a síly jsou statické hodnoty a mohou se objevovat současně. Škrcení vstupního vzduchu je nutné k zajištění toho, aby jednotka dokázala najet do koncových poloh bez rázů. Jinak se snižuje životnost.
Max. přípustná setrvačnost J*
- Osa X:
- Doba otáčení
- Osa Y:
- Hmotnostní moment setrvačnosti
- Horní část osy X:
- Cykly za hodinu
Max. přípustná setrvačnost J*
- Osa X:
- Doba otáčení
- Osa Y:
- Hmotnostní moment setrvačnosti
- Horní část osy X:
- Cykly za hodinu
Obecné pokyny k řadě
Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích cyklů.
Poloha pastorku
je vždy zobrazena v levé koncové poloze. Odsud se pastorek otáčí doprava ve směru hodinových ručiček. Šipka značí směr otáčení.
Krouticí moment v koncových polohách
Dovolujeme si upozornit, že pohyb v rozmezí několika stupňů od koncové polohy (přibližně 2°) je poháněn silou jediného hnacího pístu. Moduly poháněné dvěma písty tak disponují v tomto rozmezí pouze polovičním jmenovitým krouticím momentem. Použitím externího dorazu lze dosáhnout plného krouticího momentu i v koncových polohách.
Přejít do pneumatické středové polohy
se provádí pouze s polovičním jmenovitým momentem.
Doba otáčení
je čistá doba rotace pastorku / příruby kolem jmenovitého úhlu otáčení. Časy přepínání ventilů, doby plnění hadic nebo reakční doby PLC nejsou zahrnuty a musí být zohledněny při určování časů cyklu.
Materiál těla
Hliník (extrudovaný profil)
Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Princip fungování
Princip dvojité pístové tyče a pastorku
Rozsah dodávky
Škrticí ventily, středicí pouzdra, O-kroužky pro přímé připojení, upevňovací šrouby (pouze SRU-plus 63), návod k montážní a použití s prohlášením výrobce
Záruka
24 měsíců
Parametry životnosti
na vyžádání