KAS-19B-K-90-C
Kabelový konektor
ID 301294
Pravoúhlý konektor kabelu, strana robotu, 19B, Strana masteru
- Úhel: 90 °
- Počet čepových kontaktů: 19
Výkresy
Hlavní pohled KAS-19G
Kabelová zástrčka/prodloužení kabelu
Hlavní pohled KAS-19G
Upozorňujeme, že zobrazený výkres je pohled na základní produkt. Jednotlivé produktové varianty jsou doplněny následujícími výkresy. Věnujte pozornost také tomuto katalogovému listu produktu.
Na výkresu je znázorněna základní verze chapadla s uzavřenými čelistmi bez zohlednění níže popsaných možností.
- 42
- Uvolnění tahu
- 43
- Poloha kabelového vývodu je nastavitelná pomocí ozubení
- 45
- Bajonetový zámek
- 90
- Velikost klíče
Kabelová zástrčka/prodloužení kabelu
- 90
- Přímá zástrčka/zdířka s prodlužovacím kabelem
- 91
- Úhlová zástrčka/zdířka s prodlužovacím kabelem
Bližší informace a další kabelové konektory naleznete v katalogu v kapitole „SWO" nebo na našich internetových stránkách.