KV-10-SWK-19F-90
Kabelový konektor
ID 302173
Pravoúhlý konektor kabelu s kabelem, strana robotu, 19F, Strana masteru
- Úhel: 90 °
- Počet čepových kontaktů: 19
- Délka kabelu: 10 m
Výkresy
Hlavní pohled KV-19F-90
Přiřazení čepu
Kabelová zástrčka/prodloužení kabelu
Hlavní pohled KV-19F-90
Upozorňujeme, že zobrazený výkres je pohled na základní produkt. Jednotlivé produktové varianty jsou doplněny následujícími výkresy. Věnujte pozornost také tomuto katalogovému listu produktu.
Na výkresu je znázorněna základní verze chapadla s uzavřenými čelistmi bez zohlednění níže popsaných možností.
- 06
- Kabelový průměr, který se má použít
Přiřazení čepu
- 12
- Strana masteru
- 13
- Strana adaptéru
- 90
- Samičí konektor
- 91
- Samčí konektor
Kabelová zástrčka/prodloužení kabelu
- 90
- Přímá zástrčka/zdířka s prodlužovacím kabelem
- 91
- Úhlová zástrčka/zdířka s prodlužovacím kabelem
Bližší informace a další kabelové konektory naleznete v katalogu v kapitole „SWO" nebo na našich internetových stránkách.