SWO-E10-005-K
ID 9935799
- Počet elektrických průchodů: 10
Technické údaje
Vhodné pro | Rychlovýměnná hlava |
---|---|
Schéma šroubování | S5 |
Typ přenosu | Signál |
Vlastní hmotnost [kg] | 0.009 |
Min. okolní teplota [°C] | 5 |
Max. okolní teplota [°C] | 60 |
Počet čepových kontaktů | 10 |
Jmenovitý proud [A] | 3 |
Střídavý proud | 50 |
Elektrické připojení | Pájecí kontakty |
Výstup elektrického připojení | osové |
Zvláštní vlastnosti | - |
Obecné pokyny k řadě
Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.