SWO-EM8-011-A
ID 9966154
- Počet elektrických průchodů: 8
Technické údaje
Vhodné pro | Adaptér pro rychlovýměnný systém |
---|---|
Schéma šroubování | S7 |
Typ přenosu | Signál |
Vlastní hmotnost [kg] | 0.034 |
Min. okolní teplota [°C] | 5 |
Max. okolní teplota [°C] | 60 |
Počet čepových kontaktů | 8 |
Jmenovitý proud [A] | 1.5 |
Střídavý proud | 30 |
Elektrické připojení | Otvor M8, 8kolíkový |
Výstup elektrického připojení | radiální |
Zvláštní vlastnosti | Volitelný modul a příruba pro montáž na rychlovýměnný systém jsou součástí dodávky. |
Obecné pokyny k řadě
Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.