SWO-K12-K
ID 9948701
- Počet elektrických průchodů: 12
Technické údaje
Vhodné pro | Rychlovýměnná hlava |
---|---|
Schéma šroubování | K |
Typ přenosu | Signál |
Vlastní hmotnost [kg] | 0.07 |
Min. okolní teplota [°C] | 5 |
Max. okolní teplota [°C] | 60 |
Třída ochrany IP | IP65 (pouze ve spojeném stavu) |
Počet čepových kontaktů | 12 |
Jmenovitý proud [A] | 2 |
Stejnosměrný proud [V DC] | 50 |
Elektrické připojení | Konektor M12 s A kódem, 12kolíkový |
Výstup elektrického připojení | radiální |
Zvláštní vlastnosti | - |
Obecné pokyny k řadě
Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.