SWO-KE7-K
ID 9960993
- Počet elektrických průchodů: 3
Technické údaje
Vhodné pro | Rychlovýměnná hlava |
---|---|
Schéma šroubování | K |
Typ přenosu | Komunikace |
Vlastní hmotnost [kg] | 0.16 |
Min. okolní teplota [°C] | 5 |
Max. okolní teplota [°C] | 60 |
Třída ochrany IP | IP65 (pouze ve spojeném stavu) |
Sběrnicový systém | EtherNet |
Rychlost přenosu [Mbit/s] | 100 |
Elektrické připojení | M12, samičí D-kódový konektor |
Výstup elektrického připojení | radiální |
Počet čepových kontaktů | 3 |
Jmenovitý proud [A] | 4 |
Střídavý proud [V AC] | 125 |
Elektrické připojení | Konektor M8 s A kódem, 3kolíkový |
Výstup elektrického připojení | radiální |
Zvláštní vlastnosti | Podporuje Power-over-Ethernet (PoE). |
Obecné pokyny k řadě
Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.