SWO-MT9-A
ID 9955847
- Počet elektrických průchodů: 9
Technické údaje
Vhodné pro | Adaptér pro rychlovýměnný systém |
---|---|
Schéma šroubování | J |
Typ přenosu | Výkon |
Vlastní hmotnost [kg] | 0.49 |
Min. okolní teplota [°C] | 5 |
Max. okolní teplota [°C] | 60 |
Třída ochrany IP | IP65 (pouze ve spojeném stavu) |
Počet čepových kontaktů | 9 |
Jmenovitý proud [A] | 28 |
Střídavý proud [V AC] | 500 |
Stejnosměrný proud [V DC] | 700 |
Elektrické připojení | Otvor se závitovým uzávěrem Amphenol MS, 9kolíkový |
Výstup elektrického připojení | radiální |
Zvláštní vlastnosti | - |
Obecné pokyny k řadě
Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.