SWO-P4E14-A
ID 1405225
- Počet průchodů médií: 4
- Počet elektrických průchodů: 14
Technické údaje
Vhodné pro | Adaptér pro rychlovýměnný systém |
---|---|
Schéma šroubování | S7 |
Typ přenosu | Signál |
Vlastní hmotnost [kg] | 0.16 |
Min. okolní teplota [°C] | 5 |
Max. okolní teplota [°C] | 60 |
Počet čepových kontaktů | 14 |
Jmenovitý proud [A] | 1 |
Stejnosměrný proud [V DC] | 48 |
Elektrické připojení | holé konce vodičů, 0,5 m kabel |
Výstup elektrického připojení | tangenciální |
Typ přenosu | Pneumatika |
Počet průchodů médií | 4 |
Připojení | M5 |
Typ média | Vzduch, vakuum |
Objemový průtok KV [m³/h] | 0.21 |
Max. provozní tlak [bar] | 8 |
Výstupní připojení | tangenciální |
Zvláštní vlastnosti | Hybridní modul s elektrickými a pneumatickými průchody, s kódováním pro 16 nástrojů |
Obecné pokyny k řadě
Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.