SWO-L-SA2-K
ID 9948563
Technické údaje
Max. proud [A] | 5 |
---|---|
Max. napětí [V] | 250 |
Obecné pokyny k řadě
Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.