SWO-L-VB4-A
ID 9948562
- Počet čepových kontaktů: 19
Technické údaje
Počet čepových kontaktů | 19 |
---|---|
Max. proud [A] | 5 |
Max. napětí [V] | 250 |
Počet zakódovatelných nástrojů | 0-99 |
Obecné pokyny k řadě
Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.