arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
DDF-I-050-S-V1-P1 Podobné zobrazení

DDF-I-050-S-V1-P1

ID 325062

Rotační průchod DDF-I, Velikost: 050

  • Počet průchodů médií: 1
  • Počet elektrických průchodů: 4
  • Hmotnost obrobku: 20 kg
  • Max. síla Fz : 800 N
  • Max. síla Fd: 4000 N
Doporučená manipulační hmotnost [kg] 20.0
Max. rychlost pohonu [1/min] 120.0
Max. rychlost otáčení [°/s] 720.0
Trvalý krouticí moment [Nm] 2.5
Počáteční krouticí moment [Nm] 3.5
Rotační pohyb [°] > 360
Vlastní hmotnost [kg] 1.9
Montáž na straně robotu ISO 9409-1-50-4-M6
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 60.0
Počet pneumatických průchodů 1.0
Počet podtlakových průchodů 1.0
Max. tlak na jedno připojení [bar] 10.0
Rychlost průtoku při 6 bar (na jeden kanál) [l/min] 500.0
Napětí [V DC] 48.0
Proud [A] 0.5
Napětí [V DC] 48.0
Proud [A] 4.0
Max. moment Mx [Nm] 60.0
Max. moment My [Nm] 60.0
Max. moment Mz [Nm] 40.0
Max. síla Fz  [N] 800.0
Max. síla Fd [N] 4000.0
Max. boční síla Fq max. [N] 200.0
Použití jednotky DDF-I v instalacích PROFIBUS
V závislosti na designu nemusí tato jednotka zcela splňovat obvykle standardy na signální kabely pro instalace BUS. Také nelze přesně definovat dobu šíření signálu ani tlumení signálu (podrobnosti naleznete v návodu k obsluze).
Pro optimální přenos signálu PROFIBUS jsou doporučována následující opatření:
  • Počet účastníků za kolektorem a délku kabelu je třeba omezit na minimum už ve fázi návrhu systému.
  • Pokud stále dochází k silným odrazům, je třeba snížit rychlost přenosu nebo nainstalovat speciální zařízení na přípravu komunikačních signálů na přenos pomocí kluzných kontaktů (posilovačů napájecí kolejnice).
  • Obecné pokyny k řadě

    Náročné podmínky prostředí
    Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

    Manipulační hmotnost
    je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.

    Montáž
    Standardizované rozhraní ISO 9409 (na straně robota)

    Přenos médií
    Pneumatické, vakuové a sběrnicové signály

    Tělo
    Vysoce pevná hliníková slitina s tvrdou povrchovou úpravou

    Rozsah dodávky
    Pokyny pro provoz a údržbu, prohlášení výrobce

    Záruka
    24 měsíců