arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
FTRS485-AXIA80-DUAL SI-200-8/SI-500-20 Podobné zobrazení

FTRS485-AXIA80-DUAL SI-200-8/SI-500-20

silový momentový snímač

ID 1392582

silový momentový snímač FT-AXIA, Velikost: 80, EtherCAT, Ethernet, RS-422, RS-485

  • Vyhodnocení prostřednictvím: sériové rozhraní (RS-485)
  • Rozsah měření Fx, Fy: ± 200 N
  • Rozsah měření Fz: ± 360 N
  • Rozsah měření Mx, My: ± 8 Nm
  • Rozsah měření Mz: ± 8 Nm
  • Třída ochrany IP: 64
Vyhodnocení prostřednictvím sériové rozhraní (RS-485)
Materiál těla Hliník
Vlastní hmotnost [kg] 0.3
Kalibrace 1 SI-200-8
Rozsah měření Fx, Fy [N] ± 200
Rozsah měření Fz [N] ± 360
Rozsah měření Mx, My [Nm] ± 8
Rozsah měření Mz [Nm] ± 8
Kalibrace 2 SI-500-20
Rozsah měření Fx, Fy [N] ± 500
Rozsah měření Fz [N] ± 900
Rozsah měření Mx, My [Nm] ± 20
Rozsah měření Mz [Nm] ± 20
Přetížení Fx, Fy [N] ± 2500
Přetížení Fz [N] ± 4500
Přetížení Mx, My [Nm] ± 100
Přetížení Mz [Nm] ± 100
Rezonanční frekvence Fx, Fy, Mz [Hz] 2200.0
Rezonanční frekvence Fz, Mx, My [Hz] 2600.0
Rozlišení Fx, Fy [N] 0.1
Rozlišení Fz [N] 0.1
Rozlišení Mx, My [Nm] 0.005
Rozlišení Mz [Nm] 0.005
Třída ochrany IP 64
Průměr D [mm] 82.0
Výška Z [mm] 25.4

Obecné pokyny k řadě

Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.

Přesnost měření
< 2 % hodnoty horního limitu rozsahu měření při 22 °C

Vyhodnocení prostřednictvím
EtherCAT, Ethernet, RS-422, RS-485

Záruka
12 měsíců