arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
FTD-Mini-45 SI-580-20 Podobné zobrazení

FTD-Mini-45 SI-580-20

silový momentový snímač
silový momentový snímač FT, Velikost: Mini45

  • Vyhodnocení prostřednictvím: DAQ
  • Rozsah měření Fx, Fy: ± 580 N
  • Rozsah měření Fz: ± 1160 N
  • Rozsah měření Mx, My: ± 20 Nm
  • Rozsah měření Mz: ± 20 Nm
Vyhodnocení prostřednictvím DAQ
Vlastní hmotnost [kg] 0.091
Kalibrace SI-580-20
Rozsah měření Fx, Fy [N] ± 580
Rozsah měření Fz [N] ± 1160
Rozsah měření Mx, My [Nm] ± 20
Rozsah měření Mz [Nm] ± 20
Přetížení Fx, Fy [N] ± 5100
Přetížení Fz [N] ± 10000
Přetížení Mx, My [Nm] ± 110
Přetížení Mz [Nm] ± 140
Rezonanční frekvence Fx, Fy, Mz [Hz] 5600.0
Rezonanční frekvence Fz, Mx, My [Hz] 5400.0
Rozlišení Fx, Fy [N] 0.25
Rozlišení Fz [N] 0.25
Rozlišení Mx, My 0.005
Rozlišení Mz 0.003
Průměr D [mm] 45.0
Výška Z [mm] 15.7
Verze DAQ ano
Prosím, vezměte na vědomí, že rozměry, vlastní hmotnost a rezonanční frekvence verzí s IP ochranou se liší od základních verzí.

Obecné pokyny k řadě

Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.

Přesnost měření
< 1 % hodnoty horního limitu rozsahu měření při 22 °C

Ochrana před odstřikující vodou
IP 60, 65, 68 volitelně k dispozici

Tělo
Hliník a nerezová ocel

Záruka
12 měsíců