CWK-125-P
ID 305825
- Počet průchodů médií: 4
- Max. síla Fz : 1200 N
- Max. celkové užitečné zatížení: 28 kg
Technické údaje
Kompaktní výměnná hlava | |
Doporučená manipulační hmotnost [kg] | 28 |
Opakovatelná přesnost [mm] | 0.01 |
Vlastní hmotnost [kg] | 0.32 |
Počet pneumatických průchodů | 4 |
Min. okolní teplota [°C] | 5 |
Max. okolní teplota [°C] | 60 |
Délka X [mm] | 100 |
Šířka Y [mm] | 60 |
Výška Z [mm] | 12 |
Max. moment Mx [Nm] | 110 |
Max. moment My [Nm] | 160 |
Max. moment Mz [Nm] | 200 |
Max. síla Fz [N] | 1200 |
* Vezměte na vědomí, že výšky výměnné hlavy (ZK) a výměnného adaptéru (ZA) se liší. Součet představuje celkovou výšku propojeného výměnného systému.
Rozměry a maximální zatížení
Rozměry a maximální zatížení
Toto je max. součet všech sil a momentů, které mohou působit na výměnný systém, aby bylo zajištěno správné fungování.
Obecné pokyny k řadě
Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.
Spouštění
manuálně pomocí inbusového klíče, který si musí opatřit zákazník
Princip fungování
otáčením závitového vřetena se upínací čelisti otevírají nebo zavírají
Přenos médií
Integrovaný pneumatický průchod
Tělo
Plášť sestává z vysoce pevné hliníkové slitiny s tvrdou povrchovou úpravou. Funkční součástky jsou vyrobeny z tvrzené oceli.
Rozsah dodávky
Středicí pouzdra pro montáž a přímé připojení
Záruka
24 měsíců