SHA-050-000-000
ID 310411
- Počet průchodů médií: 6
- Max. síla Fz : 900 N
- Max. celkové užitečné zatížení: 11 kg
Technické údaje
Adaptér pro manuální výměnu | |
Doporučená manipulační hmotnost [kg] | 11 |
Opakovatelná přesnost [mm] | 0.02 |
Vlastní hmotnost [kg] | 0.1 |
Max. vzdálenost při zamykání [mm] | 1 |
Počet pneumatických průchodů | 6 |
Přívody pro radiální použití | 6 |
Průměr roztečné kružnice [mm] | 50 |
Připojovací příruba podle | ISO 9409-1-50-4-M6 |
Min. okolní teplota [°C] | 5 |
Max. okolní teplota [°C] | 60 |
Průměr D [mm] | 63 |
Výška Z [mm] | 16 |
Schéma šroubování | S5/S7 redukční deskou |
Max. moment Mx [Nm] | 75 |
Max. moment My [Nm] | 75 |
Max. moment Mz [Nm] | 135 |
Max. síla Fz [N] | 900 |
Rozměry a maximální zatížení
Rozměry a maximální zatížení
Toto je max. součet všech sil a momentů, které mohou působit na výměnný systém, aby bylo zajištěno správné fungování.
Obecné pokyny k řadě
Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.
Spouštění
Manuálně pomocí zamykací páky
Princip fungování
hlava a adaptér se uzamykají a odemykají otočením zamykací páky.
Přenos médií
Volitelné prostřednictvím elektrických modulů a/nebo kapalinových modulů. Pneumatický průchod již integrovaný.
Tělo
Plášť sestává z vysoce pevné hliníkové slitiny s tvrdou povrchovou úpravou. Funkční součástky jsou vyrobeny z tvrzené oceli.
Záruka
24 měsíců