SHK-050-000-000
ID 310410
Alternativní produkty:
- Monitorování zdvihu pístu: volitelně pomocí nástavbové sady
- Počet průchodů médií: 6
- Max. síla Fz : 900 N
- Max. celkové užitečné zatížení: 11 kg
Technické údaje
Vlastní hmotnost | 0.25 |
---|---|
Počet pneumatických průchodů | 6.0 |
Min. okolní teplota | 5.0 |
Doporučená manipulační hmotnost | 11.0 |
Max. okolní teplota | 60.0 |
Opakovatelná přesnost | 0.02 |
Max. vzdálenost při zamykání | 1.0 |
Max. moment Mx | 75.0 |
Max. moment My | 75.0 |
Max. moment Mz | 135.0 |
Monitorování uzamčení | volitelně pomocí nástavbové sady |
Připojovací příruba podle | ISO 9409-1-50-4-M6 |
Přívody pro radiální použití | 3.0 |
Max. síla Fz | 900.0 |
Schéma šroubování | S5/S7 redukční deskou |
Výška Z | 26.5 |
Průměr D | 63.0 |
Průměr roztečné kružnice | 50.0 |
Rozměry a maximální zatížení
Rozměry a maximální zatížení
Toto je max. součet všech sil a momentů, které mohou působit na výměnný systém, aby bylo zajištěno správné fungování.
Obecné pokyny k řadě
Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.
Spouštění
Manuálně pomocí zamykací páky
Princip fungování
hlava a adaptér se uzamykají a odemykají otočením zamykací páky.
Přenos médií
Volitelné prostřednictvím elektrických modulů a/nebo kapalinových modulů. Pneumatický průchod již integrovaný.
Tělo
Plášť sestává z vysoce pevné hliníkové slitiny s tvrdou povrchovou úpravou. Funkční součástky jsou vyrobeny z tvrzené oceli.
Záruka
24 měsíců