SHK-125-000-000
ID 310450
- Monitorování zdvihu pístu: volitelný
- Počet průchodů médií: 12
- Max. síla Fz : 3000 N
- Max. celkové užitečné zatížení: 58 kg
Technické údaje
Manuální výměnná hlava | |
Doporučená manipulační hmotnost [kg] | 58 |
Monitorování uzamčení | volitelný |
Opakovatelná přesnost [mm] | 0.02 |
Vlastní hmotnost [kg] | 2.8 |
Max. vzdálenost při zamykání [mm] | 1 |
Počet pneumatických průchodů | 12 |
Přívody pro radiální použití | 6 |
Průměr roztečné kružnice [mm] | 125 |
Připojovací příruba podle | ISO 9409-1-125-6-M10 |
Min. okolní teplota [°C] | 5 |
Max. okolní teplota [°C] | 60 |
Průměr D [mm] | 160 |
Výška Z [mm] | 50 |
Schéma šroubování | J |
Max. moment Mx [Nm] | 960 |
Max. moment My [Nm] | 960 |
Max. moment Mz [Nm] | 2325 |
Max. síla Fz [N] | 3000 |
Rozměry a maximální zatížení
Rozměry a maximální zatížení
Toto je max. součet všech sil a momentů, které mohou působit na výměnný systém, aby bylo zajištěno správné fungování.
Obecné pokyny k řadě
Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.
Spouštění
Manuálně pomocí zamykací páky
Princip fungování
hlava a adaptér se uzamykají a odemykají otočením zamykací páky.
Přenos médií
Volitelné prostřednictvím elektrických modulů a/nebo kapalinových modulů. Pneumatický průchod již integrovaný.
Tělo
Plášť sestává z vysoce pevné hliníkové slitiny s tvrdou povrchovou úpravou. Funkční součástky jsou vyrobeny z tvrzené oceli.
Záruka
24 měsíců