SWS-I
Schnellwechselsystem
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Datum ukončení výroby: 1. 9. 2021
pneumatisches Werkzeugwechselsystem mit integrierten 3/2-Wegeventilen und patentierter Verriegelung
Popis
Vorteile – Ihr Nutzen
- Integrierte 3/2-Wegeventile
für einfache Verschlauchung und Montage - Patentiertes, selbsthaltendes Verriegelungssystem
für eine sichere Verbindung zwischen Schnellwechselkopf und Schnellwechseladapter - Integrierter Antrieb im Gehäuse
für kompakte Abmessungen und geringe Störkonturen - Alle Funktionsteile aus gehärtetem Stahl
für eine hohe Belastbarkeit des Wechselsystems - Integrierte Elektrodurchführung
zur sicheren Abfrage der Werkzeuge - Integrierte Pneumatikdurchführung
zur sicheren Energieversorgung der Handhabungsmodule und Werkzeuge - Passende Ablagemagazine für alle Baugrößen
zur Sicherstellung einer optimalen Anpassung an die jeweilige Applikation - ISO-Flanschbild
für die einfache Montage an die meisten Robotertypen ohne zusätzliche Adapterplatten
Optionen und spezielle Informationen
- No-Touch-Locking™
Verriegeln, ohne zu Berühren. Erlaubt das sichere Verriegeln des SWS, auch wenn SWK und SWA sich nicht berühren. - Patentiertes, selbsthaltendes Verriegelungssystem
Ein großer Kolbendurchmesser und die nach außen spannende Verriegelung erhöht die zulässige Momentenbelastung. Stahlteile aus korrosionsarmem Rc 58.