arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SWA-310DT-0-0-0-0 Podobné zobrazení

SWA-310DT-0-0-0-0

Rychlovýměnný systém SWS-L, Velikost: 310, Adaptér pro rychlovýměnný systém, pneumatický

  • Max. celkové užitečné zatížení: 510 kg
Doporučená manipulační hmotnost [kg] 510.0
Max. moment Mx [Nm] 9900.0
Max. moment My [Nm] 9900.0
Max. moment Mz [Nm] 9600.0
Uzamykací síla [N] 38000.0
Opakovatelná přesnost [mm] 0.01
Vlastní hmotnost [kg] 7.5
Max. vzdálenost při zamykání [mm] 2.5
Max. přípustné odsazení osy XY [mm] ± 2
Max. přípustný úhlový posun [°] ± 1
Montáž na straně robotu ISO 9409-1-200-6-M12
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 60.0
Min. provozní tlak [bar] 5.0
Max. provozní tlak [bar] 6.9
Délka X [mm] 244.0
Šířka Y [mm] 244.0
Výška Z [mm] 52.0
Schéma šroubování L2 Seite A/L Seite B/C/D
* Vezměte na vědomí, že výšky výměnného masteru (ZK) a adaptéru výměny (ZA) se liší. Součet představuje celkovou výšku propojeného výměnného systému.

Obecné pokyny k řadě

Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.

Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Princip fungování
přes písty ovládané kuličky pro uzamknutí

Přenos médií
variabilní prostřednictvím průchozích modulů, v závislosti na velikosti jednotky

Tělo
Plášť sestává z vysoce pevné hliníkové slitiny s tvrdou povrchovou úpravou. Funkční součástky jsou vyrobeny z tvrzené oceli.

Záruka
24 měsíců

Parametry životnosti
na vyžádání