KOM SK40 Ø22x160
Kombinovavané frézovací nasazovací trny
ID 23000923
KOM SK40 Ø22x160, Upínače nástrojů
- Kombinovavané frézovací nasazovací trny
- Řada: Kombinovavané frézovací nasazovací trny
- Rozhraní upínače nástrojů: SK 40
- Uchopovací průměr: 22 mm
- Závit v upínacím průměru: M10
- Projekční délka: 160 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,006 mm měřeno od kužele k D1
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
기술 세부 정보
Technologie | Kombinovavané frézovací nasazovací trny |
---|---|
Řada | Kombinovavané frézovací nasazovací trny |
Rozhraní upínače nástrojů | SK 40 |
Norma upínače držáku | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Upínací průměr D1 | 22 mm |
Závitový upevňovací šroub G | M10 |
D2 [mm] | 40 |
Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 160 mm / 6.3" |
L4 [mm] | 140.9 |
L11 [mm] | 31 |
L12 [mm] | 19 |
Vlastní hmotnost [kg] | 2.2 |
Provedení
Pro montáž fréz s podélnou a křížovou drážkou
Obvodová házivost
≤ 0,006 mm měřeno od kužele k D1
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
Včetně utahovacího šroubu, kroužku pohonu a žlábkového klínu
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání