Paletový systém pro rychlou výměnu pro obecné frézovací aplikace a vysoce výkonné řezání
Paletový systém pro rychlou výměnu pro obecné frézovací aplikace a vysoce výkonné řezání
Optimalizace doby nastavení s maximální opakovatelnou přesností
Paletové moduly pro rychlou výměnu VERO-S NSE3 a NSE plus společnosti SCHUNK jsou díky vysokému axiálnímu přítlaku modulárními systémy pro aplikace s vysokými parametry obrábění. Snižují doby nastavení až o 90 % a umožňují tak optimální využití kapacity stroje. Upínání se provádí energeticky neutrálním způsobem pomocí síly pružiny, je samosvorné s tvarovým kontaktem.
Estaciones de sujeción con módulos VERO-S NSE3, especialmente desarrolladas para centros de torneado y fresado, como base para procesos de preparación de dispositivos de sujeción muy rápidos.
Las extensiones en altura de módulos para elevar el dispositivo de fijación desde la mesa de la máquina e incrementar la accesibilidad al husillo de la máquina.
Pallets de sujeción vacíos para colocar en las estaciones de sujeción y torretas de sujeción del VERO-S, y para el diseño personalizado con dispositivos de sujeción.
Sistema de cambio rápido de pallets para aplicaciones de fresado generales y maquinado pesado con una rigidez incluso mayor y unas mayores fuerzas de tracción.
Los módulos de automatización que pueden integrarse completamente en el sistema modular VERO-S con superficies planas rectificadas y función de limpieza integrada para la paletización automática.