ADR Ausdrehring Ø 208
Přípravek pro upnutí čelisti
ID 6100006
ADR Ausdrehring Ø 208, Přípravek pro upnutí čelisti
- Min. upínací rozsah: 206 mm
- Max. upínací rozsah: 248 mm
Technické údaje
| Min. clamping range [mm] | 206.0 |
|---|---|
| Max. clamping range [mm] | 248.0 |
The clamping range can be achieved by using clamping pins.