VBB-5 1xIL-4x4P
Zubehör Magnetspanntechnik Standard
ID 420700
Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard
Informazioni sulla sospensione:
Informazioni sulla sospensione:
- Data di fine vendita: 2025-06-30
- Sostituito da: 1601413
- Modulo di collegamento 4 x 4-PIN per max quattro piani magnetici
- Da installare tra unità di controllo KEH e piano magnetico
- Per controllare fino a quattro piani magnetici
- Con una guaina in metallo e plastica per la protezione contro i trucioli caldi
- Lunghezza del cavo: 5 m
- Peso: 11 kg
Technické údaje
| Lunghezza del cavo [m] | 5.0 |
|---|---|
| Peso [kg] | 11.0 |
La fornitura comprende
Cassetta di derivazione, cavo, spina, libretto d'istruzione