arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA NCK plus 165-45 Z140-SV60°

ROTA NCK plus 165-45 Z140-SV60°

Tříčelisťové silové sklíčidlo s průchozím otvorem

ID 807210

Standardní silová sklíčidla s průchozím otvorem

Informace o ukončení:
  • Datum ukončení prodeje: 2023-06-30
Vlastnosti produktu:
  • 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
  • Průchozí otvor: 45 mm
  • Držák vřetene: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
  • Rozhraní čelisti: 1,5 mm x 60° Nut 12H7
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 2.75 mm
  • Zdvih pístu: 12 mm
  • Max. upínací síla: 57 kN
  • Max. aktivační síla: 22 kN
  • Max. rychlost otáčení: 6000 1/min
  • Vlastní hmotnost: 12 kg
Typ vřetene ISO 702-4
Velikost vřetene Nr. 5 (Z140)
Ozubení 1.5 mm x 60°
Max. rychlost otáčení [1/min] 6000.0
Max. upínací síla [kN] 57.0
Max. aktivační síla [kN] 22.0
Zdvih/čelist [mm] 2.75
Zdvih pístu (H) [mm] 12.0
Moment setrvačnosti [kgm²] 0.048
Vlastní hmotnost [kg] 12.0