arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA NCK plus 210-52 A6-SV60°

ROTA NCK plus 210-52 A6-SV60°

Tříčelisťové silové sklíčidlo s průchozím otvorem

ID 807221

Standardní silová sklíčidla s průchozím otvorem

Informace o ukončení:
  • Datum ukončení prodeje: 2023-06-30
Vlastnosti produktu:
  • 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
  • Průchozí otvor: 52 mm
  • Držák vřetene: ISO 702-1 Nr. 6
  • Rozhraní čelisti: 1,5 mm x 60° Nut 14H7
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 3.7 mm
  • Zdvih pístu: 16 mm
  • Max. upínací síla: 84 kN
  • Max. aktivační síla: 34 kN
  • Max. rychlost otáčení: 4800 1/min
  • Vlastní hmotnost: 22 kg
Typ vřetene ISO 702-1
Velikost vřetene Nr. 6
Ozubení 1.5 mm x 60°
Max. rychlost otáčení [1/min] 4800.0
Max. upínací síla [kN] 84.0
Max. aktivační síla [kN] 34.0
Zdvih/čelist [mm] 3.7
Zdvih pístu (H) [mm] 16.0
Moment setrvačnosti [kgm²] 0.13
Vlastní hmotnost [kg] 22.0