ROTA NCK plus 250-75 A6-SV60°
Tříčelisťové silové sklíčidlo s průchozím otvorem
ID 807231
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Alternativní produkty:
Standardní silová sklíčidla s průchozím otvorem
Informace o ukončení:
Informace o ukončení:
- Datum ukončení prodeje: 2023-06-30
- 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
- Průchozí otvor: 75 mm
- Držák vřetene: ISO 702-1 Nr. 6
- Rozhraní čelisti: 1,5 mm x 60° Nut 16H7
- Zdvih na čelist: 4.4 mm
- Zdvih pístu: 19 mm
- Max. upínací síla: 111 kN
- Max. aktivační síla: 44 kN
- Max. rychlost otáčení: 4200 1/min
- Vlastní hmotnost: 38 kg
Technické údaje
Typ vřetene | ISO 702-1 |
---|---|
Velikost vřetene | Nr. 6 |
Ozubení | 1.5 mm x 60° |
Max. rychlost otáčení [1/min] | 4200 |
Max. upínací síla [kN] | 111 |
Max. aktivační síla [kN] | 44 |
Zdvih/čelist [mm] | 4.4 |
Zdvih pístu (H) [mm] | 19 |
Moment setrvačnosti [kgm²] | 0.34 |
Vlastní hmotnost [kg] | 38 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SHB-J 100
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %