arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA NCK plus 250-75 A6-SV90°

ROTA NCK plus 250-75 A6-SV90°

Tříčelisťové silové sklíčidlo s průchozím otvorem

ID 807236

Standardní silová sklíčidla s průchozím otvorem

Informace o ukončení:
  • Datum ukončení prodeje: 2023-06-30
Vlastnosti produktu:
  • 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
  • Průchozí otvor: 75 mm
  • Držák vřetene: ISO 702-1 Nr. 6
  • Rozhraní čelisti: 1/16" x 90° Nut 17H7
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 4.4 mm
  • Zdvih pístu: 19 mm
  • Max. upínací síla: 111 kN
  • Max. aktivační síla: 44 kN
  • Max. rychlost otáčení: 4200 1/min
  • Vlastní hmotnost: 38 kg
主轴类型 ISO 702-1
主轴尺寸 Nr. 6
细齿 1/16" x 90°
最大旋转速度 [1/min] 4200.0
最大夹持力* [kN] 111.0
最大启动力 [kN] 44.0
行程/卡爪 [mm] 4.4
活塞行程(H) [mm] 19.0
惯性矩 [kgm²] 0.34
重量 [kg] 38.0