ROTA NCK plus 250-75 Z220-SV90°
Tříčelisťové silové sklíčidlo s průchozím otvorem
ID 807235
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Alternativní produkty:
Standardní silová sklíčidla s průchozím otvorem
Informace o ukončení:
Informace o ukončení:
- Datum ukončení prodeje: 2023-06-30
- 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
- Průchozí otvor: 75 mm
- Držák vřetene: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Rozhraní čelisti: 1/16" x 90° Nut 17H7
- Zdvih na čelist: 4.4 mm
- Zdvih pístu: 19 mm
- Max. upínací síla: 111 kN
- Max. aktivační síla: 44 kN
- Max. rychlost otáčení: 4200 1/min
- Vlastní hmotnost: 32 kg
Technické údaje
| Typ vřetene | ISO 702-4 |
|---|---|
| Velikost vřetene | Nr. 8 (Z220) |
| Ozubení | 1/16" x 90° |
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 4200.0 |
| Max. upínací síla [kN] | 111.0 |
| Max. aktivační síla [kN] | 44.0 |
| Zdvih/čelist [mm] | 4.4 |
| Zdvih pístu (H) [mm] | 19.0 |
| Moment setrvačnosti [kgm²] | 0.3 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 32.0 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SHB-J 100
- purple
-
KM-WB 110
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %