arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA TB-LH 600-275 Z450-SV90°

ROTA TB-LH 600-275 Z450-SV90°

Pneumatické tříčelisťové sklíčidlo s duálním systémem zdvihu

ID 818051

Standardní pneumatická silová sklíčidla

Informace o ukončení:
  • Datum ukončení prodeje: 2023-06-30
Vlastnosti produktu:
  • 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
  • Systém dvojitého zdvihu
  • Průchozí otvor: 275 mm
  • Držák vřetene: Z450
  • Rozhraní čelisti: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 25.4 mm
  • Rychlý zdvih čelisti: 16.9 mm
  • Upínací zdvih na každou čelist: 8.5 mm
  • Max. upínací síla při 6 barech: 200 kN
  • Max. aktivační tlak: 3 - 8 bar
  • Max. rychlost otáčení: 1300 1/min
  • Vlastní hmotnost: 355 kg
スピンドルタイプ -
スピンドルサイズ Z450
セレーション 3/32" x 90°
最大回転速度 [1/min] 1300.0
最大把持力 (6 bar 時) [kN] 200.0
最低作動圧力 [bar] 3.0
最大作動圧 [bar] 8.0
ストローク / ジョー [mm] 25.4
高速ストローク/ジョー [mm] 16.9
クランプストローク/ジョー [mm] 8.5
6 bar 時の圧縮空気消費量/ジョーストローク [l] 42.5
慣性モーメント [kgm²] 20.6
重量 [kg] 355.0