arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA TB 500-230 Z415-SV90°

ROTA TB 500-230 Z415-SV90°

Tříčelisťové pneumatické silové sklíčidlo

ID 818012

Standardní pneumatická silová sklíčidla

Informace o ukončení:
  • Datum ukončení prodeje: 2023-06-30
Vlastnosti produktu:
  • 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
  • Průchozí otvor: 230 mm
  • Držák vřetene: Z415
  • Rozhraní čelisti: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 8.5 mm
  • Max. upínací síla při 6 barech: 230 kN
  • Max. aktivační tlak: 3 - 8 bar
  • Max. rychlost otáčení: 1300 1/min
  • Vlastní hmotnost: 270 kg
Spindle type -
Spindle size Z415
Serration 3/32" x 90°
Max. rotational speed [1/min] 1300.0
Max. clamping force (at 6 bar) [kN] 230.0
Min. operating pressure [bar] 3.0
Max. operating pressure [bar] 8.0
Stroke/jaw [mm] 8.5
Air consumption/jaw stroke at 6 bar [l] 29.0
Moment of inertia [kgm²] 9.4
Weight [kg] 270.0