ROTA TB2 570-230 Z415-SV90°
Tříčelisťové pneumatické silové sklíčidlo
ID 818212
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Standardní pneumatická silová sklíčidla
Informace o ukončení:
Informace o ukončení:
- Datum ukončení prodeje: 2023-06-30
- Nahrazeno: 0818312
- 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
- Průchozí otvor: 230 mm
- Držák vřetene: Z415
- Strana sklíčidla: 230 mm (9.06")
- Strana stroje: 230 mm (9.06")
- Rozhraní čelisti: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Zdvih na čelist: 11.7 mm
- Max. upínací síla při 6 barech: 220 kN
- Max. aktivační tlak: 3 - 8 bar
- Max. rychlost otáčení: 1300 1/min
- Vlastní hmotnost: 345 kg
Technické údaje
| Tipo de fuso | - |
|---|---|
| Tamanho do eixo | Z415 |
| Serração | 3/32" x 90° |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 1300.0 |
| Força de fixação máx. (a 6 bar) [kN] | 220.0 |
| Pressão de operação mínima [bar] | 3.0 |
| Pressão máxima de operação [bar] | 8.0 |
| Curso/castanha [mm] | 11.7 |
| Consumo de ar/curso da castanha a 6 bar [l] | 39.9 |
| Momento de inércia [kgm²] | 17.0 |
| Peso [kg] | 345.0 |
Força de fixação-RPM-diagrama
Força de fixação-RPM-diagrama
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SWB-AL 400
- green
-
Força de fixação mínima necessária Fspmin 33%
Rozsah dodávky
Skľučovadlo, matice do T-drážok so skrutkami, upevňovacie skrutky skľučovadla, uhlové závitové rýchlospojky G 3/8 na rozdeľovacom krúžku, závitové rýchlospojky pre pripojenie k elektropneumatickej riadiacej jednotke, skrutka s okom, návod na prevádzku; bez upevnenia rozdeľovacieho krúžka, bez vrchných čeľustí