ROTA NCO 1000 Z520-SV90°
Tříčelisťové silové sklíčidlo s průchozím otvorem
ID 856081
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Alternativní produkty:
Standardní silová sklíčidla bez průchozího otvoru
Informace o ukončení:
Informace o ukončení:
- Datum ukončení prodeje: 2023-06-30
- 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
- Držák vřetene: ISO 702-4 Nr. 20 (Z520)
- Rozhraní čelisti: 3/32" x 90° Nut 30H7
- Zdvih na čelist: 16 mm
- Zdvih pístu: 50 mm
- Max. upínací síla: 410 kN
- Max. aktivační síla: 180 kN
- Max. RPM: 700 1/min
- Hmotnost: 707 kg
Technické údaje
Typ vřetene | ISO 702-4 |
---|---|
Velikost vřetene | Nr. 20 (Z520) |
Ozubení | 3/32" x 90° |
Max. RPM [1/min] | 700 |
Max. upínací síla [kN] | 410 |
Max. aktivační síla [kN] | 180 |
Zdvih/čelist [mm] | 16 |
Zdvih pístu (H) [mm] | 50 |
Moment setrvačnosti [kgm²] | 90.3 |
Vlastní hmotnost [kg] | 707 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB-M 800
- red
-
SP-HB 800
- yellow
-
SP-WB 800
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %