ROTA NCR-A 190 Z140-KV
Utěsněné šestičelisťové silové soustružnické sklíčidlo
ID 1339981
Výroba tohoto produktu bude ukončena a tento produkt bude k dispozici už jen po omezenou dobu.
Standardní silová sklíčidla bez průchozího otvoru
Informace o ukončení:
Informace o ukončení:
- Datum ukončení prodeje: 2024-06-30
- 6čelisťová kompenzační sklíčidla
- Utěsněná konstrukce
- Kyvadlová kompenzace: párově oscilující čelisti 2+2+2
- Držák vřetene: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
- Rozhraní čelisti: Pero a drážka
- Zdvih na čelist: 6 mm
- Zdvih pístu: 13.5 mm
- Kyvadlová kompenzace: ± 1 mm
- Max. upínací síla: 36 kN
- Max. aktivační síla: 22 kN
- Max. RPM: 4000 1/min
- Hmotnost: 14 kg
Technické údaje
Typ vřetene | ISO 702-4 |
---|---|
Velikost vřetene | Nr. 5 (Z140) |
Ozubení | Pero a drážka |
Max. RPM [1/min] | 4000 |
Max. upínací síla [kN] | 36 |
Max. aktivační síla [kN] | 22 |
Zdvih/čelist [mm] | 6 |
Zdvih pístu (H) [mm] | 13.5 |
Kyvadlová kompenzace [mm] | ± 1 |
Moment setrvačnosti [kgm²] | 0.06 |
Vlastní hmotnost [kg] | 14 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SRK 132
- yellow
-
SRK 132, 1.2 kg
- red
-
SRK 132, 0.9 kg
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %