ROTA TB-LH
Pneumatické tříčelisťové sklíčidlo s duálním systémem zdvihu
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Pneumatické 3čelisťové přední sklíčidlo s rychlým zdvihem a upínacím zdvihem a velkým průchozím otvorem pro upínání za vnější průměr.
Popis
Výhody – Přínos pro Vás
- Přesné pneumatické sklíčidlo s klínovým hákem pro ty nejnáročnější požadavky na kvalitu
Umožňuje vynikající procesy obrábění - Velký průchozí otvor
Obrábění všech standardních průměrů trubek - Vysoká účinnost systému klínových háků
Provozně spolehlivé upnutí díky vysokým upínacím silám - Optimalizovaný systém mazání
Zajištění konzistentně vysokých upínacích sil - Sledování procesu otevírání a zavírání
Technologicky spolehlivý provoz sklíčidla soustruhu - Pneumatický válec zabudovaný ve sklíčidle
Vhodné zejména pro soustruhy bez hydraulického válce - Dokonale vhodné pro soustruhy bez hydraulického válce
Rychlá a snadná přestavba z ručních sklíčidel soustruhu - Přívod vzduchu přes rozváděcí kroužek
Velmi jednoduché ovládání sklíčidla - Velké upínací síly při systémovém tlaku
Zajišťuje spolehlivost procesu během obrábění - Všechny funkční díly jsou broušené a kalené
Zajišťuje dlouhodobou životnost
Možnosti a zvláštní informace
- Technologie uzavřených silových sklíčidel s rychlým a prodlouženým zdvihem (LH) vychází z pístu sklíčidla se dvěma různými převodovými poměry. Tuto technologii lze použít pouze pro upínání za vnější průměr!
- Díky tomuto principu má sklíčidlo nízkou spotřebu vzduchu, velký a rychlý zdvih čelistí spolu s maximální upínací silou. Díky velmi velkému průchozímu otvoru jsou tato sklíčidla vhodná k obrábění velkých trubek. Navíc je možné i obrábění součástí adaptérových desek.
- Sklíčidlo obsahuje systém přívodu vzduchu na rozvodném kroužku. Proto nejsou nutné žádné otočné přívody.