ROTA TB2
Tříčelisťové pneumatické silové sklíčidlo
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Alternativní produkty:
Pneumatické 3čelisťové sklíčidlo s velkým průchozím otvorem
Popis
Výhody – Přínos pro Vás
- Přesné pneumatické sklíčidlo s klínovým hákem pro ty nejnáročnější požadavky na kvalitu
Umožňuje vynikající procesy obrábění - Velmi velký průchozí otvor
Obrábění všech standardních průměrů trubek - Vysoká účinnost systému klínových háků
Provozně spolehlivé upnutí díky vysokým upínacím silám - Optimalizovaný systém mazání
Zajištění konzistentně vysokých upínacích sil - Sledování procesu otevírání a zavírání
Technologicky spolehlivý provoz sklíčidla soustruhu - Rychlá výměna vzduchu v tlakových komorách
Kratší procesní časy - Pneumatický válec zabudovaný ve sklíčidle
Vhodné zejména pro soustruhy bez hydraulického válce - Utěsněná vedení
Optimální ochrana proti vniku chladiva a třísek - Přívod vzduchu přes rozváděcí kroužek
Velmi jednoduché ovládání sklíčidla - Velké upínací síly při systémovém tlaku
Zajišťuje spolehlivost procesu během obrábění - Nízká hlučnost
Zvýšená ochrana zdraví - Funkční komponenty odolné proti korozi jsou tvrzené a broušené ze všech stran
Zajišťuje dlouhodobou životnost
Možnosti a zvláštní informace
- Silové jednotky pro obrábění tyčí a trubek
Silové pneumatické sklíčidlo ROTA TB2 společnosti SCHUNK nastavuje nový standard pro obrábění tyčí, trub a trubek pro ropný průmysl i pro těžební a stavební sektor. I přes kompaktní vnější rozměry, například, má sklíčidlo ROTA TB2 neobyčejně velký průchozí otvor o průměru až 560 mm. - Při tlaku vzduchu 6 barů lze dosáhnout již velice vysokých upínacích sil až do 280 kN, jež lze snadno adaptovat na konkrétní úkol. Antikorozní povrchová úprava aplikovaná na nejdůležitější funkční komponenty sklíčidla SCHUNK ROTA TB2 výrazně zvyšuje jeho životnost.