ROTA THW 500-128 A11-GBK
Tříčelisťové silové sklíčidlo s rychlou výměnou čelistí pro válec se standardním zdvihem.
ID 800061
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Alternativní produkty:
Silová sklíčidla se standardním systémem rychlé výměny čelistí
Informace o ukončení:
Informace o ukončení:
- Datum ukončení prodeje: 2023-06-30
- 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
- Rychlovýměnný systém čelistí
- Průchozí otvor: 128 mm
- Držák vřetene: ISO 702-1 Nr. 11
- Rozhraní čelisti: Přímé ozubení
- Zdvih na čelist: 9 mm
- Rozteč zubů: 7 mm
- Zdvih pístu: 30 mm
- Max. upínací síla: 240 kN
- Max. aktivační síla: 133 kN
- Max. RPM: 2200 1/min
- Hmotnost: 216 kg
Technické údaje
Typ vřetene | ISO 702-1 |
---|---|
Velikost vřetene | Nr. 11 |
Ozubení | Přímé ozubení |
Max. RPM [1/min] | 2200 |
Max. upínací síla [kN] | 240 |
Max. aktivační síla [kN] | 133 |
Zdvih/čelist [mm] | 9 |
Rozteč zubů [mm] | 7 |
Zdvih pístu (H) [mm] | 30 |
Moment setrvačnosti [kgm²] | 8.7 |
Vlastní hmotnost [kg] | 216 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 400
- red
-
SFA 400
- yellow
-
GST 500-630
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %