AMC CON HSK-A63 M8x100 L1=126
Adaptéry závitové stopky, kuželové
ID 23005020
AMC CON HSK-A63 M8x100 L1=126, Upínače nástrojů
- Adaptéry závitové stopky, kuželové
- Řada: Adaptéry závitové stopky, kuželové
- Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 63
- Závit v upínacím průměru: M8
- Projekční délka: 126 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,005 mm měřeno od kuželu k D1
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
Technologie | Adaptéry závitové stopky, kuželové |
---|---|
Řada | Adaptéry závitové stopky, kuželové |
Rozhraní upínače nástrojů | HSK-A 63 |
Norma upínače držáku | DIN ISO 12164-1 |
Závitový upevňovací šroub G | M8 |
D2 [mm] | 13.8 |
D3 [mm] | 30 |
Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 126 mm / 5.0" |
L4 [mm] | 12 |
L5 [mm] | 100 |
Vlastní hmotnost [kg] | 0.93 |
Provedení
Pro upínání našroubovaných fréz
Obvodová házivost
≤ 0,005 mm měřeno od kuželu k D1