AMC CON SK40 M16x25 L1=44,1
Adaptéry závitové stopky, kuželové
ID 23005086
AMC CON SK40 M16x25 L1=44,1, Upínače nástrojů
- Adaptéry závitové stopky, kuželové
- Řada: Adaptéry závitové stopky, kuželové
- Rozhraní upínače nástrojů: SK 40
- Závit v upínacím průměru: M16
- Projekční délka: 44.1 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,005 mm měřeno od kuželu k D1
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
Řada | Adaptéry závitové stopky, kuželové |
---|---|
D2 | 29.0 |
D3 | 29.0 |
Technologie | Adaptéry závitové stopky, kuželové |
Rozhraní upínače nástrojů | SK 40 |
Norma upínače držáku | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Vlastní hmotnost | 0.9 |
L5 | 25.0 |
L4 | 12.0 |
Závitový upevňovací šroub G | M16 |
Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 44,1 mm / 1.7" |
Provedení
Pro upínání našroubovaných fréz
Obvodová házivost
≤ 0,005 mm měřeno od kuželu k D1