AMC CON SK40 M16x75 L1=94,1
Adaptéry závitové stopky, kuželové
ID 23005088
AMC CON SK40 M16x75 L1=94,1, Upínače nástrojů
- Adaptéry závitové stopky, kuželové
- Řada: Adaptéry závitové stopky, kuželové
- Rozhraní upínače nástrojů: SK 40
- Závit v upínacím průměru: M16
- Projekční délka: 94.1 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,005 mm měřeno od kuželu k D1
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
Technologie | Adaptéry závitové stopky, kuželové |
---|---|
Řada | Adaptéry závitové stopky, kuželové |
Rozhraní upínače nástrojů | SK 40 |
Norma upínače držáku | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Závitový upevňovací šroub G | M16 |
D2 [mm] | 29 |
D3 [mm] | 35 |
Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 94,1 mm / 3.7" |
L4 [mm] | 12 |
L5 [mm] | 75 |
Vlastní hmotnost [kg] | 1.2 |
Provedení
Pro upínání našroubovaných fréz
Obvodová házivost
≤ 0,005 mm měřeno od kuželu k D1