AMC CON SK40 M8x25 L1=44,1
Adaptéry závitové stopky, kuželové
ID 23005070
AMC CON SK40 M8x25 L1=44,1, Upínače nástrojů
- Adaptéry závitové stopky, kuželové
- Řada: Adaptéry závitové stopky, kuželové
- Rozhraní upínače nástrojů: SK 40
- Závit v upínacím průměru: M8
- Projekční délka: 44.1 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,005 mm měřeno od kuželu k D1
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
Technology | Thread Shank Adaptors, Conical |
---|---|
Series | Thread Shank Adaptors, Conical |
Toolholder interface | SK 40 |
Toolholder standard | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Thread tightening bolt G | M8 |
D2 [mm] | 13.8 |
D3 [mm] | 15 |
Projecting length L1 [mm]/[inch] | 44,1 mm / 1.7" |
L4 [mm] | 12 |
L5 [mm] | 25 |
Weight [kg] | 0.9 |
Version
For clamping screw-in milling cutters
Run-out accuracy
≤ 0.005 mm measured from taper to D1
Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Data carriers
Bore holes for data carriers according to DIN 69873
Toolholder changes
For automatic toolholder changes
Coolant supply
Coolant supply according to ISO 7388 AD/AF
Bores for form AF are sealed for transport
Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request