AMC CYL HSK-A63 M10x125 L1=152
Adaptéry závitové stopky, válcové
ID 1424697
AMC CYL HSK-A63 M10x125 L1=152, Upínače nástrojů
- Adaptéry závitové stopky, válcové
- Řada: Adaptéry závitové stopky, válcové
- Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 63
- Závit v upínacím průměru: M10
- Projekční délka: 151 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,005 mm měřeno od kuželu k D1
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
Technologie | Adaptéry závitové stopky, válcové |
---|---|
Řada | Adaptéry závitové stopky, válcové |
Rozhraní upínače nástrojů | HSK-A 63 |
Norma upínače držáku | DIN ISO 12164-1 |
Závitový upevňovací šroub G | M10 |
D2 [mm] | 18 |
Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 151 mm / 5.9" |
L4 [mm] | 125 |
Vlastní hmotnost [kg] | 0.95 |
Provedení
Pro upínání našroubovaných fréz
Obvodová házivost
≤ 0,005 mm měřeno od kuželu k D1