AMC CYL HSK-A63 M12x125 L1=152
Adaptéry závitové stopky, válcové
ID 1424699
AMC CYL HSK-A63 M12x125 L1=152, Upínače nástrojů
- Adaptéry závitové stopky, válcové
- Řady: Adaptéry závitové stopky, válcové
- Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 63
- Závit v upínacím průměru: M12
- Projekční délka: 151 mm
- Přesnost obvodové házivosti: ≤ 0,005 mm měřeno od kuželu k D1
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
Technologie | Adaptéry závitové stopky, válcové |
---|---|
Řady | Adaptéry závitové stopky, válcové |
Rozhraní upínače nástrojů | HSK-A 63 |
Norma upínače držáku | DIN ISO 12164-1 |
Závitový upevňovací šroub G | M12 |
D2 [mm] | 21 |
L4 [mm] | 125 |
Hmotnost [kg] | 0.99 |
Provedení
Pro upínání našroubovaných fréz
Přesnost obvodové házivosti
≤ 0,005 mm měřeno od kuželu k D1
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Nosič dat
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání