AMC CYL SK40 M10x50 L1=69,1
Adaptéry závitové stopky, válcové
ID 1324682
AMC CYL SK40 M10x50 L1=69,1, Upínače nástrojů
- Adaptéry závitové stopky, válcové
- Řada: Adaptéry závitové stopky, válcové
- Rozhraní upínače nástrojů: SK 40
- Závit v upínacím průměru: M10
- Projekční délka: 69.1 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,005 mm měřeno od kuželu k D1
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
Technologie | Adaptéry závitové stopky, válcové |
---|---|
Řada | Adaptéry závitové stopky, válcové |
Rozhraní upínače nástrojů | SK 40 |
Norma upínače držáku | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Závitový upevňovací šroub G | M10 |
D2 [mm] | 18 |
Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 69,1 mm / 2.7" |
L4 [mm] | 50 |
Vlastní hmotnost [kg] | 0.91 |
Provedení
Pro upínání našroubovaných fréz
Obvodová házivost
≤ 0,005 mm měřeno od kuželu k D1