AMC CYL SK40 M16x100 L1=119,1
Adaptéry závitové stopky, válcové
ID 1324732
AMC CYL SK40 M16x100 L1=119,1, Upínače nástrojů
- Adaptéry závitové stopky, válcové
- Řady: Adaptéry závitové stopky, válcové
- Rozhraní upínače nástrojů: SK 40
- Závit v upínacím průměru: M16
- Projekční délka: 119.1 mm
- Přesnost obvodové házivosti: ≤ 0,005 mm měřeno od kuželu k D1
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
Technologie | Adaptéry závitové stopky, válcové |
---|---|
Řady | Adaptéry závitové stopky, válcové |
Rozhraní upínače nástrojů | SK 40 |
Norma upínače držáku | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Závitový upevňovací šroub G | M16 |
D2 [mm] | 29 |
L4 [mm] | 100 |
Hmotnost [kg] | 1.29 |
Provedení
Pro upínání našroubovaných fréz
Přesnost obvodové házivosti
≤ 0,005 mm měřeno od kuželu k D1
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Nosič dat
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Napájení chladivem
Dodávka chladiva podle ISO 7388 AD/AF
Vyvrtané otvory pro formu AF jsou uzavřeny pro transport
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání