CELSIO 3° HSK-A63 Ø10x80
ID 26001896
- Tepelně smrštitelný upínač nástrojů
- Řada: CELSIO
- Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 63
- Uchopovací průměr: 10 mm
- Projekční délka: 80 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm měřeno v upínacím otvoru (podle DIN 69882-8)
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
Technologie | Tepelně smrštitelný upínač nástrojů |
---|---|
Řada | CELSIO |
Rozhraní upínače nástrojů | HSK-A 63 |
Norma upínače držáku | DIN ISO 12164-1 |
Upínací průměr D1 | 10 mm |
D2 [mm] | 22 |
D6 [mm] | 16 |
Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 80 mm / 3.1" |
L2 [mm] | 42 |
L4 [mm] | 54 |
Vlastní hmotnost [kg] | 0.76 |
Obvodová házivost
≤ 0,003 mm měřeno v upínacím otvoru (podle DIN 69882-8)
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Jakost stopky nástroje
h6
Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873
MQL (mazání minimálním množstvím)
Na vyžádání je k dispozici konstrukce vhodná pro operace MQL
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Šroub pro nastavení délky
Bez stavěcího šroubu pro nastavení axiální délky
Vyrovnávací šroub
Bez závitu pro vyvažovací šrouby
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání