CELSIO BT-DC40 Ø8x90
ID 1428560
- Tepelně smrštitelné upínače nástrojů
- Řady: CELSIO
- Varianta Dual Contact
- Rozhraní upínače nástrojů: BT-DC 40
- Upínací průměr: 8 mm
- Projekční délka: 90 mm
- Přesnost obvodové házivosti: ≤ 0,003 mm měřeno v upínacím otvoru (podle DIN 69882-8)
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
- Min. točivý moment: 50 Nm
Technické údaje
Technologie | Tepelně smrštitelné upínače nástrojů |
---|---|
Řady | CELSIO |
Rozhraní upínače nástrojů | BT-DC 40 |
Upínací průměr D1 | 8 mm |
D2 [mm] | 27 |
D6 [mm] | 21 |
L2 [mm] | 37 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 63 |
G | M6 |
Min. točivý moment [Nm] | 50 |
Hmotnost [kg] | 1.1 |
Varianta Dual Contact | ano |
Přesnost obvodové házivosti
≤ 0,003 mm měřeno v upínacím otvoru (podle DIN 69882-8)
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Jakost stopky nástroje
h6
Nosič dat
Vyvrtaný otvor pro nosič dat jako volitelná možnost
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Napájení chladivem
Dodávka chladiva podle ISO 7388 JD/JF
Vyvrtané otvory pro formu JF jsou uzavřeny pro transport
Čelní kontakt
Podobné normě DIN ISO 7388-2 JD/JF avšak s rovinným kontaktem
Verze s duálním kontaktem se současně kuželovými a plochými pracovními plochami
Šroub pro nastavení délky upnutí
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky (kromě Ø 3, Ø 4 a Ø 5)
Vyrovnávací šroub
Se závitem pro vyvažovací šrouby (kromě Ø 3, Ø 4 a Ø 5)
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání