CELSIO CF HSK-A63 Ø4x80
ID 26002727
- Tepelně smrštitelné upínače nástrojů
- Řady: CELSIO
- Varianta Cool Flow
- Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 63
- Upínací průměr: 4 mm
- Projekční délka: 80 mm
- Přesnost obvodové házivosti: ≤ 0,003 mm měřeno v upínacím otvoru (podle DIN 69882-8)
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
- Min. točivý moment: 6 Nm
Technické údaje
Technologie | Tepelně smrštitelné upínače nástrojů |
---|---|
Řady | CELSIO |
Rozhraní upínače nástrojů | HSK-A 63 |
Norma upínače držáku | DIN ISO 12164-1 |
Upínací průměr D1 | 4 mm |
D2 [mm] | 17 |
D6 [mm] | 12 |
L2 [mm] | 15 |
L4 [mm] | 54 |
Min. točivý moment [Nm] | 6 |
Hmotnost [kg] | 0.83 |
Varianta Cool Flow | ano |
Přesnost obvodové házivosti
≤ 0,003 mm měřeno v upínacím otvoru (podle DIN 69882-8)
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Jakost stopky nástroje
h6
Nosič dat
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Napájení chladivem
Verze Cool Flow
Chladivo je vedeno přes dva vyvrtané otvory pro chladivo přímo k řeznému ostří nástroje
Šroub pro nastavení délky upnutí
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky (kromě Ø 3, Ø 4 a Ø 5)
Vyrovnávací šroub
Se závitem pro vyvažovací šrouby (kromě Ø 3, Ø 4 a Ø 5)
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání